Anéis internos

1R70X80X35 - NTN

1R70X80X35

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
F - Under roller diameter80 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2,2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,313 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR75 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm