Anéis internos

1R75X85X25V1 - NTN

1R75X85X25V1

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
F - Under roller diameter85 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2,2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,238 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR80 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm