Anéis internos

1R85X95X26V3 - NTN

1R85X95X26V3

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width26 mm
F - Under roller diameter95 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2,5 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,28 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR90 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm