Rolamentos autocompensadores de rolos

21307EAKW33C3 - NTN

21307EAKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
d2 - External diameter inner ring50,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring69 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width6,2 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Referência do mancal associadoH307
Classe de folga radialC3
Peso0,519 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica88,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática78,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,6 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.73
Y1 - Lower axial load coefficient2.79
Y2 - Upper axial load coefficient4.15
N ref - Reference thermal speed6900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR44 mm
db - Min diameter for Sleeve39 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR74 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image