Rolamentos autocompensadores de rolos

21308V - SNR

21308V

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d2 - External diameter inner ring53,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring75,4 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,715 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica97,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática86,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,6 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Static axial load coefficient2.5
Y1 - Lower axial load coefficient2.55
Y2 - Upper axial load coefficient3.8
N ref - Reference thermal speed6400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,797 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,203 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,561 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,781 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,414 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR49 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image