• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

21310VK - SNR

21310VK

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
d2 - External diameter inner ring66,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring92,4 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Referência do mancal associadoH310
Classe de folga radialCN
Peso1,226 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica142 kN
C0 - Capacidade de carga estática134 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga16,3 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.65
Y1 - Lower axial load coefficient2.71
Y2 - Upper axial load coefficient4.04
N ref - Reference thermal speed5400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,271 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,729 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,861 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,931 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,418 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR61 mm
db - Min diameter for Sleeve55 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR99 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image