• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

21311VKC3 - SNR

21311VKC3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
d2 - External diameter inner ring73,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring102 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Referência do mancal associadoH311
Classe de folga radialC3
Peso1,52 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica172 kN
C0 - Capacidade de carga estática164 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.76
Y1 - Lower axial load coefficient2.83
Y2 - Upper axial load coefficient4.21
N ref - Reference thermal speed5000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,26 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,74 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,81 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,417 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR66 mm
db - Min diameter for Sleeve60 mm
Ce - Min length fro Sleeve6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR109 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image