Rolamentos autocompensadores de rolos

21314V - SNR

21314V

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
d2 - External diameter inner ring91,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring126,8 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,99 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica246 kN
C0 - Capacidade de carga estática240 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga28,3 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.83
Y1 - Lower axial load coefficient2.9
Y2 - Upper axial load coefficient4.31
N ref - Reference thermal speed4200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,266 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,734 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,843 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,922 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,418 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR82 mm
Da max - Max shoulder diameter OR138 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image