Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 75 mm D - External diameter 160 mm B - Bearing/Inner ring width 37 mm d2 - External diameter inner ring 97,7 mm D1 - Inner diameter outer ring 136 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm Número dos furos de lubrificação 0 b - Groove width 0 mm k - Hole diameter 0 mm Classe de folga radial C3 Peso 3,59 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 280 kN C0 - Capacidade de carga estática 274 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 31,7 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Static axial load coefficient 2.87 Y1 - Lower axial load coefficient 2.93 Y2 - Upper axial load coefficient 4.37 N ref - Reference thermal speed 4000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,255 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,745 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,791 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,896 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,417 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 87 mm Da max - Max shoulder diameter OR 148 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors