Rolamentos autocompensadores de rolos

21317VMC3 - SNR

21317VMC3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
D1 - Inner diameter outer ring153,1 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Classe de folga radialC3
Peso5,23 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica341 kN
C0 - Capacidade de carga estática344 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga38,4 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.93
Y1 - Lower axial load coefficient2.99
Y2 - Upper axial load coefficient4.46
N ref - Reference thermal speed3600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,705 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,295 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,949 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,975 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR99 mm
Da max - Max shoulder diameter OR166 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image