Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, furo cônico 1:12
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 85 mm D - External diameter 180 mm B - Bearing/Inner ring width 41 mm D1 - Inner diameter outer ring 153,1 mm rs - Min fillet radius 3 mm Número dos furos de lubrificação 0 b - Groove width 0 mm k - Hole diameter 0 mm Referência do mancal associado H317 Classe de folga radial CN Peso 5,16 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 341 kN C0 - Capacidade de carga estática 344 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 38,4 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Static axial load coefficient 2.93 Y1 - Lower axial load coefficient 2.99 Y2 - Upper axial load coefficient 4.46 N ref - Reference thermal speed 3600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 4600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,705 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,295 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,949 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,975 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 99 mm db - Min diameter for Sleeve 91 mm Ce - Min length fro Sleeve 7 mm Da max - Max shoulder diameter OR 166 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors