• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

21319KD1 - NTN

21319KD1

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
d2 - External diameter inner ring131,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring171 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação4
b - Groove width7 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH319
Classe de folga radialCN
Peso7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica375 kN
C0 - Capacidade de carga estática420 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga54 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.94
Y1 - Lower axial load coefficient3.01
Y2 - Upper axial load coefficient4.48
N lim - Oil lubrication limit speed2700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR109 mm
db - Min diameter for Sleeve102 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR186 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image