Rolamentos autocompensadores de rolos

21320KD1 - NTN

21320KD1

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width47 mm
d2 - External diameter inner ring133 mm
D1 - Inner diameter outer ring179 mm
rs - Min fillet radius3 mm
b - Groove width9 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoH320
Classe de folga radialCN
Peso8,78 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica410 kN
C0 - Capacidade de carga estática465 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga42,5 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.94
Y1 - Lower axial load coefficient3.01
Y2 - Upper axial load coefficient4.48
N lim - Oil lubrication limit speed2600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR114 mm
db - Min diameter for Sleeve108 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image