Rolamentos autocompensadores de esferas

2207 - SNR

2207

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d1 - External diameter inner ring46,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring59,8 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,401 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,3 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient1.77
Y1 - Lower axial load coefficient1.69
Y2 - Upper axial load coefficient2.62
N ref - Reference thermal speed10000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,777 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,223 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,386 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,693 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,413 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined