Rolamentos autocompensadores de esferas

2209EEG15 - SNR

2209EEG15

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, juntas de fricção de lado duplo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d1 - External diameter inner ring53,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring76,5 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,54 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,33 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Static axial load coefficient3.18
Y1 - Lower axial load coefficient3.04
Y2 - Upper axial load coefficient4.7
N lim - Mechanical Limit Speed4500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,828 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,172 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,614 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,307 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,427 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined