Rolamentos autocompensadores de esferas

2210.K - SNR

2210.K

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d1 - External diameter inner ring62,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring77 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Referência do mancal associadoH310
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,57 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica23 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,39 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient2.31
Y1 - Lower axial load coefficient2.2
Y2 - Upper axial load coefficient3.41
N ref - Reference thermal speed7400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,222 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,778 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,171 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,586 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,433 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR62 mm
db - Min diameter for Sleeve55 mm
Ce - Min length fro Sleeve10 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined