Rolamentos autocompensadores de esferas

2211SK - NTN

2211SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Referência do mancal associadoH311X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,807 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica26,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática9,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,72 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.4
Y1 - Lower axial load coefficient2.3
Y2 - Upper axial load coefficient3.5
N lim - Oil lubrication limit speed7100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR63 mm
da max - Max shoulder diameter IR69 mm
db - Min diameter for Sleeve60 mm
Ce - Min length fro Sleeve11 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined