Rolamentos autocompensadores de esferas

2215SKC3 - NTN

2215SKC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Referência do mancal associadoH315X
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso1,6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica44,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática17,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,2 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.6
Y1 - Lower axial load coefficient2.5
Y2 - Upper axial load coefficient3.9
N lim - Oil lubrication limit speed5300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR83 mm
da max - Max shoulder diameter IR93 mm
db - Min diameter for Sleeve80 mm
Ce - Min length fro Sleeve12 mm
Da max - Max shoulder diameter OR122 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined