Rolamentos autocompensadores de esferas

2216SK - NTN

2216SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Referência do mancal associadoH316X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso2,02 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica49 kN
C0 - Capacidade de carga estática19,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,3 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.7
Y1 - Lower axial load coefficient2.5
Y2 - Upper axial load coefficient3.9
N lim - Oil lubrication limit speed5000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR89 mm
da max - Max shoulder diameter IR98 mm
db - Min diameter for Sleeve86 mm
Ce - Min length fro Sleeve12 mm
Da max - Max shoulder diameter OR131 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined