Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 90 mm |
| D - External diameter | 160 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 40 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 112,3 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 138,8 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| Referência do mancal associado | H318 |
| Classe de folga radial | C3 |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 3,11 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 69,3 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 28,7 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,17 kN |
| e - Coefficient | 0.27 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.47 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.36 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 3.65 |
| N ref - Reference thermal speed | 5200 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 5200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 8,193 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 10,807 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 7,022 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,511 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,431 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 99 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 110 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 96 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 10 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 151 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |