Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 25 mm D - External diameter 52 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm d2 - External diameter inner ring 30,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 45,5 mm rs - Min fillet radius 1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 3 mm k - Hole diameter 1,5 mm Referência do mancal associado H305 Classe de folga radial C4 Peso 0,16 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 57,3 kN C0 - Capacidade de carga estática 46,1 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 5,6 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Static axial load coefficient 1.96 Y1 - Lower axial load coefficient 2 Y2 - Upper axial load coefficient 2.98 N ref - Reference thermal speed 13000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 17000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 5,645 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,355 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,85 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,425 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,403 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 30,6 mm db - Min diameter for Sleeve 28 mm Ce - Min length fro Sleeve 5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 46,4 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors