Rolamentos autocompensadores de rolos

22205EAW33 - NTN

22205EAW33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d2 - External diameter inner ring30,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring45,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width3 mm
k - Hole diameter1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,155 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica57,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática46,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,6 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.96
Y1 - Lower axial load coefficient2
Y2 - Upper axial load coefficient2.98
N ref - Reference thermal speed13000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed17000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR30,6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR46,4 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image