Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 62 mm B - Bearing/Inner ring width 20 mm d2 - External diameter inner ring 37,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 54,3 mm rs - Min fillet radius 1 mm Número dos furos de lubrificação 0 Classe de folga radial CN Peso 0,272 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 75,7 kN C0 - Capacidade de carga estática 64,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 7,9 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Static axial load coefficient 2.1 Y1 - Lower axial load coefficient 2.15 Y2 - Upper axial load coefficient 3.2 N ref - Reference thermal speed 11000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 14000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 35,6 mm Da max - Max shoulder diameter OR 56,4 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors