Rolamentos autocompensadores de rolos

22207EAW33C4 - NTN

22207EAW33C4

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d2 - External diameter inner ring45,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring63 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width4,9 mm
k - Hole diameter2 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,44 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica100 kN
C0 - Capacidade de carga estática92 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,2 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.16
Y1 - Lower axial load coefficient2.21
Y2 - Upper axial load coefficient3.29
N ref - Reference thermal speed9500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR42 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image