Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 35 mm D - External diameter 72 mm B - Bearing/Inner ring width 23 mm D1 - Inner diameter outer ring 63 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 4,9 mm k - Hole diameter 2 mm Referência do mancal associado H307 Classe de folga radial C3 Peso 0,43 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 100 kN C0 - Capacidade de carga estática 92 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 11,2 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Static axial load coefficient 2.16 Y1 - Lower axial load coefficient 2.21 Y2 - Upper axial load coefficient 3.29 N ref - Reference thermal speed 9500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 12000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 42 mm db - Min diameter for Sleeve 39 mm Ce - Min length fro Sleeve 5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 65 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors