• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22208EMW33 - NTN

22208EMW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
D1 - Inner diameter outer ring70,8 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width5,38 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica110 kN
C0 - Capacidade de carga estática98 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient2.41
Y1 - Lower axial load coefficient2.47
Y2 - Upper axial load coefficient3.68
N ref - Reference thermal speed8300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR47 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image