Rolamentos autocompensadores de rolos

22209EAW33C5 - SNR

22209EAW33C5

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width26 mm
d2 - External diameter inner ring54,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring75,6 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width5,83 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialC5
Peso0,565 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica121 kN
C0 - Capacidade de carga estática113 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,8 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Static axial load coefficient2.58
Y1 - Lower axial load coefficient2.64
Y2 - Upper axial load coefficient3.94
N ref - Reference thermal speed8000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,154 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,846 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,068 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,034 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,421 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR52 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image