Rolamentos autocompensadores de rolos

22209EMKW33 - NTN

22209EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
D1 - Inner diameter outer ring75,6 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width5,83 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Referência do mancal associadoH309
Classe de folga radialCN
Peso0,45 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica116 kN
C0 - Capacidade de carga estática106 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12,9 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Static axial load coefficient2.58
Y1 - Lower axial load coefficient2.64
Y2 - Upper axial load coefficient3.94
N ref - Reference thermal speed7500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR52 mm
db - Min diameter for Sleeve50 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image