Rolamentos autocompensadores de rolos

22212EF800 - SNR

22212EF800

Rolamento autocompensador de rolos, para aplicações com vibração, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, folga classe C4 especial

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring98,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width6,9 mm
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialC4 Special
Peso1,165 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica179 kN
C0 - Capacidade de carga estática171 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20,9 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.78
Y1 - Lower axial load coefficient2.84
Y2 - Upper axial load coefficient4.23
N ref - Reference thermal speed5700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,174 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,826 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,176 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,088 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR69 mm
db - Min diameter for Sleeve0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image