ROX é uma solução patenteada projetada para aplicações em transportadores em ambientes contaminados: quanto mais severo o ambiente, melhor ele desempenha. O ROX é ideal para aplicações em indústrias como mineração e pedreiras, cimenteiras, papel e celulose, indústrias de reciclagem e siderúrgicas.
Projetados para gerentes de manutenção, ROX maximiza a produção ao reduzir significativamente o tempo de parada: aumenta mais de 2 vezes a vida útil do rolamento e reduz a relubrificação em mais de 50% em comparação com soluções abertas, graças aos defletores metálicos duplos (ZZ).
Os defletores soldados à gaiola permitem desalinhamento do rolamento e controle da folga interna radial durante a montagem. A velocidade, a temperatura, a montagem, o ajuste e os acessórios são todos idênticos à versão padrão equivalente aberta. Ele também é 100% compatível com rolamentos premium padrão-ISO.
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 65 mm |
| D - External diameter | 120 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 31 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 78,2 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 107 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Número dos furos de lubrificação | 3 |
| b - Groove width | 7,83 mm |
| k - Hole diameter | 3,5 mm |
| Referência do mancal associado | H313 |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 1,54 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 226 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 224 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 27,3 kN |
| e - Coefficient | 0.24 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.73 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.79 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 4.15 |
| N ref - Reference thermal speed | 5300 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 6900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,596 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 10,404 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,175 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,088 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,422 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 78,2 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 74 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 70 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 8 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 111 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors