Rolamentos autocompensadores de rolos

22213EMW33C3 - NTN

22213EMW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
D1 - Inner diameter outer ring107 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,83 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,589 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica217 kN
C0 - Capacidade de carga estática212 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga25,9 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.73
Y1 - Lower axial load coefficient2.79
Y2 - Upper axial load coefficient4.15
N ref - Reference thermal speed5300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR74 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image