Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 70 mm D - External diameter 125 mm B - Bearing/Inner ring width 31 mm d2 - External diameter inner ring 84,1 mm D1 - Inner diameter outer ring 112,7 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 7,37 mm k - Hole diameter 3,5 mm Referência do mancal associado H314 Classe de folga radial CN Peso 1,52 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 235 kN C0 - Capacidade de carga estática 240 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 29,3 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Static axial load coefficient 2.94 Y1 - Lower axial load coefficient 3.01 Y2 - Upper axial load coefficient 4.48 N ref - Reference thermal speed 4900 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 79 mm db - Min diameter for Sleeve 75 mm Ce - Min length fro Sleeve 9 mm Da max - Max shoulder diameter OR 116 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors