Rolamentos autocompensadores de rolos

22214EAW33ZZ - SNR

22214EAW33ZZ

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
d2 - External diameter inner ring84,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring112,7 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,37 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica235 kN
C0 - Capacidade de carga estática240 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga29,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.94
Y1 - Lower axial load coefficient3.01
Y2 - Upper axial load coefficient4.48
N ref - Reference thermal speed4900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,101 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,899 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,573 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,287 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,426 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR84,1 mm
da min - Min shoulder diameter IR79 mm
Da max - Max shoulder diameter OR116 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image