Rolamentos autocompensadores de rolos

22216EMKW33 - NTN

22216EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
D1 - Inner diameter outer ring126,7 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,87 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH316
Classe de folga radialCN
Peso2,127 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica267 kN
C0 - Capacidade de carga estática272 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga32 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.06
Y1 - Lower axial load coefficient3.13
Y2 - Upper axial load coefficient4.67
N ref - Reference thermal speed4300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR91 mm
db - Min diameter for Sleeve85 mm
Ce - Min length fro Sleeve12 mm
Da max - Max shoulder diameter OR129 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image