O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 80 mm |
D - External diameter | 140 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 33 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 126,7 mm |
rs - Min fillet radius | 2 mm |
Número dos furos de lubrificação | 3 |
b - Groove width | 7,87 mm |
k - Hole diameter | 3,5 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 2,157 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 267 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 272 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 32 kN |
e - Coefficient | 0.22 |
Y0 - Static axial load coefficient | 3.06 |
Y1 - Lower axial load coefficient | 3.13 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 4.67 |
N ref - Reference thermal speed | 4300 tr/min |
N lim - Mechanical Limit Speed | 5800 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 91 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 129 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |