Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 80 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 33 mm D1 - Inner diameter outer ring 126,7 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 7,87 mm k - Hole diameter 3,5 mm Classe de folga radial C4 Peso 2,157 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 267 kN C0 - Capacidade de carga estática 272 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 32 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Static axial load coefficient 3.06 Y1 - Lower axial load coefficient 3.13 Y2 - Upper axial load coefficient 4.67 N ref - Reference thermal speed 4300 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,695 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,305 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,681 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,341 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,427 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 91 mm Da max - Max shoulder diameter OR 129 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors