Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 85 mm D - External diameter 150 mm B - Bearing/Inner ring width 36 mm D1 - Inner diameter outer ring 136,5 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 7,05 mm k - Hole diameter 3,5 mm Referência do mancal associado H317 Classe de folga radial C4 Peso 2,55 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 324 kN C0 - Capacidade de carga estática 330 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 38 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Static axial load coefficient 3.01 Y1 - Lower axial load coefficient 3.07 Y2 - Upper axial load coefficient 4.58 N ref - Reference thermal speed 4100 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,634 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,366 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,369 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,185 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,424 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 96 mm db - Min diameter for Sleeve 91 mm Ce - Min length fro Sleeve 12 mm Da max - Max shoulder diameter OR 139 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors