Rolamentos autocompensadores de rolos

22218EAKW33 - NTN

22218EAKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
d2 - External diameter inner ring105,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring143,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,2 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Referência do mancal associadoH318
Classe de folga radialCN
Peso3,24 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica384 kN
C0 - Capacidade de carga estática398 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga45,2 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.83
Y1 - Lower axial load coefficient2.9
Y2 - Upper axial load coefficient4.31
N ref - Reference thermal speed3900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR101 mm
db - Min diameter for Sleeve96 mm
Ce - Min length fro Sleeve10 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image