Rolamentos autocompensadores de rolos

22228EAW33ZZ - SNR

22228EAW33ZZ

ROX é uma solução patenteada projetada para aplicações em transportadores em ambientes contaminados: quanto mais severo o ambiente, melhor ele desempenha. O ROX é ideal para aplicações em indústrias como mineração e pedreiras, cimenteiras, papel e celulose, indústrias de reciclagem e siderúrgicas.

Projetados para gerentes de manutenção, ROX maximiza a produção ao reduzir significativamente o tempo de parada: aumenta mais de 2 vezes a vida útil do rolamento e reduz a relubrificação em mais de 50% em comparação com soluções abertas, graças aos defletores metálicos duplos (ZZ).

Os defletores soldados à gaiola permitem desalinhamento do rolamento e controle da folga interna radial durante a montagem. A velocidade, a temperatura, a montagem, o ajuste e os acessórios são todos idênticos à versão padrão equivalente aberta. Ele também é 100% compatível com rolamentos premium padrão-ISO.

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter250 mm
B - Bearing/Inner ring width68 mm
d2 - External diameter inner ring163,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring223,9 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width14,2 mm
k - Hole diameter7 mm
Classe de folga radialCN
Peso13,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica867 kN
C0 - Capacidade de carga estática1010 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga100 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.68
Y1 - Lower axial load coefficient2.74
Y2 - Upper axial load coefficient4.08
N ref - Reference thermal speed2500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,589 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,412 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,137 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,069 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR163,9 mm
da min - Min shoulder diameter IR154 mm
db - Min diameter for Sleeve149 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR236 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image