Rolamentos autocompensadores de rolos

22240EMW33 - NTN

22240EMW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter200 mm
D - External diameter360 mm
B - Bearing/Inner ring width98 mm
D1 - Inner diameter outer ring322,3 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width20,01 mm
k - Hole diameter10 mm
Classe de folga radialCN
Peso42,528 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1810 kN
C0 - Capacidade de carga estática2100 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga187 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.68
Y1 - Lower axial load coefficient2.74
Y2 - Upper axial load coefficient4.08
N ref - Reference thermal speed1500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR217 mm
Da max - Max shoulder diameter OR343 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image