Rolamentos autocompensadores de rolos

22248EMD1C3 - NTN

22248EMD1C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter240 mm
D - External diameter440 mm
B - Bearing/Inner ring width120 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring383 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width16 mm
k - Hole diameter10 mm
Classe de folga radialC3
Peso82,6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2470 kN
C0 - Capacidade de carga estática3110 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga159 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient2.47
Y1 - Lower axial load coefficient2.53
Y2 - Upper axial load coefficient3.77
N lim - Oil lubrication limit speed1350 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1060 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR257 mm
Da max - Max shoulder diameter OR423 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image