Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 90 mm B - Bearing/Inner ring width 33 mm d2 - External diameter inner ring 52,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 77 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 6 mm k - Hole diameter 3 mm Referência do mancal associado H2308 Classe de folga radial C3 Peso 1 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 169 kN C0 - Capacidade de carga estática 152 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 18,5 kN e - Coefficient 0.36 Y0 - Static axial load coefficient 1.83 Y1 - Lower axial load coefficient 1.87 Y2 - Upper axial load coefficient 2.79 N ref - Reference thermal speed 5800 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 49 mm db - Min diameter for Sleeve 45 mm Ce - Min length fro Sleeve 5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 81 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors