• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22308EG15W33C3 - SNR

22308EG15W33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em poliamida, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
d2 - External diameter inner ring52,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring77 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width6 mm
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialC3
Peso1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica169 kN
C0 - Capacidade de carga estática152 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga18,5 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient1.83
Y1 - Lower axial load coefficient1.87
Y2 - Upper axial load coefficient2.79
N ref - Reference thermal speed5800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,672 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,328 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,943 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,472 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,405 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR49 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image