Rolamentos autocompensadores de rolos

22309EF801 - SNR

22309EF801

Rolamento autocompensador de rolos, para aplicações com vibração, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, folga classe C3 especial

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width36 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring85,8 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width6,43 mm
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialC3 Special
Peso1,369 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica206 kN
C0 - Capacidade de carga estática187 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga22,8 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient1.86
Y1 - Lower axial load coefficient1.9
Y2 - Upper axial load coefficient2.83
N ref - Reference thermal speed5300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,649 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,351 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,852 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,426 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,403 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR54 mm
Da max - Max shoulder diameter OR91 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image