• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22310EAKW33 - NTN

22310EAKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
d2 - External diameter inner ring63,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring93,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH2310
Classe de folga radialCN
Peso1,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica250 kN
C0 - Capacidade de carga estática232 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga28,3 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient1.83
Y1 - Lower axial load coefficient1.87
Y2 - Upper axial load coefficient2.79
N ref - Reference thermal speed4900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR61 mm
db - Min diameter for Sleeve56 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR99 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image