Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em poliamida, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 43 mm d2 - External diameter inner ring 68,7 mm D1 - Inner diameter outer ring 102,9 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 7,83 mm k - Hole diameter 3,5 mm Classe de folga radial C3 Peso 2,27 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 296 kN C0 - Capacidade de carga estática 274 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 33,4 kN e - Coefficient 0.36 Y0 - Static axial load coefficient 1.83 Y1 - Lower axial load coefficient 1.87 Y2 - Upper axial load coefficient 2.79 N ref - Reference thermal speed 4600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 5,61 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,39 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,703 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,352 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 66 mm Da max - Max shoulder diameter OR 109 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors