• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22312EMKW33C3 - NTN

22312EMKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
D1 - Inner diameter outer ring111,9 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width9 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH2312
Classe de folga radialC3
Peso2,868 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica340 kN
C0 - Capacidade de carga estática319 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga38,9 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient1.91
Y1 - Lower axial load coefficient1.95
Y2 - Upper axial load coefficient2.9
N ref - Reference thermal speed4300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR72 mm
db - Min diameter for Sleeve66 mm
Ce - Min length fro Sleeve6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR118 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image