Rolamentos autocompensadores de rolos

22314EAW33 - NTN

22314EAW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width51 mm
d2 - External diameter inner ring86 mm
D1 - Inner diameter outer ring128,7 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10 mm
k - Hole diameter5 mm
Classe de folga radialCN
Peso4,176 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica420 kN
C0 - Capacidade de carga estática396 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga46,7 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.96
Y1 - Lower axial load coefficient2
Y2 - Upper axial load coefficient2.98
N ref - Reference thermal speed3800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR82 mm
Da max - Max shoulder diameter OR138 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image