Rolamentos autocompensadores de rolos

22315EM - SNR

22315EM

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width55 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring138,3 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Classe de folga radialCN
Peso5,53 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica491 kN
C0 - Capacidade de carga estática467 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga53,9 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.96
Y1 - Lower axial load coefficient2
Y2 - Upper axial load coefficient2.98
N ref - Reference thermal speed3600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,592 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,408 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,654 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,327 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,399 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR87 mm
Da max - Max shoulder diameter OR148 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image