• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22316EG15W33 - SNR

22316EG15W33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em poliamida, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width58 mm
d2 - External diameter inner ring98,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring147,4 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10 mm
k - Hole diameter5 mm
Classe de folga radialCN
Peso6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica541 kN
C0 - Capacidade de carga estática522 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga59,1 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.96
Y1 - Lower axial load coefficient2
Y2 - Upper axial load coefficient2.98
N ref - Reference thermal speed3400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,617 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,383 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,745 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR92 mm
Da max - Max shoulder diameter OR158 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image